Julkaise tuotteesi
Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min

    Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26258000 Chrome Specification: • shower head size: 280 x 170 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26258000
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäCroma E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)72
    • Leveys (mm)280
    • Syvyys (mm)170
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures