Julkaise tuotteesi
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm

    Vernis Blend Shower set 100 Vario EcoSmart with shower bar Crometta 65 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26279000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 669.0 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26279XXX
    • TuoteperheWallbar sets
    • TuoteryhmäVernis Blend
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)669
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)268
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010109
    • ETIM-nimiSliding rod combination
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures