Julkaise tuotteesi
Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min

    Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26465000 Chrome - 26465310 Brushed Red Gold - 26465820 Brushed Nickel - 26465340 Brushed Black Chrome - 26465990 Polished Gold Optic - 26465140 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26465000
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäCroma
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)61
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)220
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures