Julkaise tuotteesi
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder with shelf

    4.2 / 5 tähteä4.2(11 arvostelua)
    AddStoris Toilet paper holder with shelf
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 41772820 Brushed Nickel - 41772000 Chrome - 41772140 Brushed Bronze - 41772340 Brushed Black Chrome - 41772670 Matt Black - 41772700 Matt White - 41772990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41772XXX
    • TuoteperheRoll holders
    • TuoteryhmäAddStoris
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)77
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)605.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet