Julkaise tuotteesi
FixFit Wall outlet Square with shower holder
FixFit Wall outlet Square with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Square with shower holder

    FixFit Wall outlet square with shower holder
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26486000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26486000
    • TuoteperheWall outlet
    • TuoteryhmäFixfit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)78
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)515
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures