Julkaise tuotteesi
FixFit Wall outlet S with shower holder
FixFit Wall outlet S with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet S with shower holder

    FixFit Wall outlet S with shower holder
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26487000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26487000
    • TuoteperheWall outlet
    • TuoteryhmäFixfit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)95
    • Leveys (mm)95
    • Syvyys (mm)78
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)505
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSatellite access equipment
    • UNSPSC-koodi43221711
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures