Julkaise tuotteesi
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm

    Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26605000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 360 x 190 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26605000
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäRaindance E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)157
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)485
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures