Julkaise tuotteesi
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR

    Crometta Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26689400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26689XXX
    • TuoteperheShower combination
    • TuoteryhmäEcostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010109
    • ETIM-nimiSliding rod combination
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers