Julkaise tuotteesi
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm

    Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26720000 Chrome - 26720400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 120 mm • integrated support function • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26720XXX
    • TuoteperheHand showers
    • TuoteryhmäRaindance Select E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)445
    • Leveys (mm)122
    • Syvyys (mm)136
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)670
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures