Julkaise tuotteesi
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer

    Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27154000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, single lever shower mixer, shower hose, hand shower holder, shower bar • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • fully chrome-plated spray disc • spray type hand shower: Rain, Massage spray, Shampoo spray, normal spray • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • ceramic cartridge • adjustable hot water limitation • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27154000
    • TuoteperheShower pipes with mixer
    • TuoteryhmäCroma
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1426
    • Leveys (mm)285
    • Syvyys (mm)352
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011613
    • ETIM-nimiShower column/panel
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures