Julkaise tuotteesi
Unica Shower bar Varia 105 cm
Unica Shower bar Varia 105 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar Varia 105 cm

    Unica Shower bar Varia 105 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27356000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • variable drilling hole distance: 400 mm - 970 mm • hand shower holder inclination angle adjustable in 2 steps • wall supports of plastic • variable wall support
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27356000
    • TuoteperheWallbars
    • TuoteryhmäUnica
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1044
    • Leveys (mm)104
    • Syvyys (mm)81
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010140
    • ETIM-nimiSliding rod
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures