Julkaise tuotteesi
Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm

    Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27375000 Chrome - 27375020 Polished Chrome - 27375130 Polished Bronze - 27375140 Brushed Bronze - 27375250 Brushed Gold Optic - 27375260 Brushed Chrome - 27375300 Polished Red Gold - 27375310 Brushed Red Gold - 27375330 Polished Black Chrome - 27375340 Brushed Black Chrome - 27375800 Stainless Steel Optic - 27375820 Brushed Nickel - 27375830 Polished Nickel - 27375930 Polished Brass - 27375950 Brushed Brass - 27375990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 250 x 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 240 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27375000
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäRaindance E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)158
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)330
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures