Julkaise tuotteesi
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27486001
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäRaindance S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)3
    • Leveys (tuumaa)5.38
    • Syvyys (tuumaa)5.38
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)0.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures