Julkaise tuotteesi
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
    hansgrohe

    Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish

    Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27653000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, normal spray, Shampoo spray, Massage spray • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27653000
    • TuoteperheWallbar sets
    • TuoteryhmäCroma 100
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)985
    • Leveys (mm)151
    • Syvyys (mm)243
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010109
    • ETIM-nimiSliding rod combination
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures