Julkaise tuotteesi
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 150 cm and soap dish
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 150 cm and soap dish
    hansgrohe

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 150 cm and soap dish

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar 150 cm and soap dishes
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27674000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dishes • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • shelf made of safety glass • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • wall bar type: flat aluminium profile with safety glass finish • stand pipe length: 1500.0 mm • 41 mm width of shower bar • profile stand pipe: square • shelf finish: chrome • finish shower bar: chrome
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27674000
    • TuoteperheWallbar sets
    • TuoteryhmäRainfinity
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)945
    • Leveys (mm)309
    • Syvyys (mm)378
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010109
    • ETIM-nimiSliding rod combination
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures