Julkaise tuotteesi
Croma E Showerpipe 280 1jet Varia
Croma E Showerpipe 280 1jet Varia
    hansgrohe

    Croma E Showerpipe 280 1jet Varia

    Croma E Showerpipe 280 1jet Varia with thermostat
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27696000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder • overhead shower Croma E 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 x 170 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 16,9 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat Ecostat E • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • centre distance 150 ± 12 mm • variable wall support • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27696000
    • TuoteperheShowerpipes with thermostat
    • TuoteryhmäCroma E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1112
    • Leveys (mm)306
    • Syvyys (mm)438
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)5.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011613
    • ETIM-nimiShower column/panel
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures