Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Croma 100 Shower set Vario with shower bar 65 cm and soap dish 27772000

Yksilöity viite: 27772000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Croma 100
Tuoteryhmä: Wallbar sets
Leveys (mm): 140
Korkeus (mm): 897
Syvyys (mm): 260
Julkaisupäivä: 2019-03-26
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
Croma 100 Shower set Vario with shower bar 65 cm and soap dish

· consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish
· spray type: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
· spray type adjustment by turning spray disc
· shower head size: 100 mm
· pivot connectors prevent hose from tangling
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 18 l/min
· chrome-plated wall supports of plastic


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 1.04

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneen varusteet
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L824
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Heads
Uniclass 2015 Koodi: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Showers
NBS Reference Koodi: 35-06-81
NBS Reference Kuvaus: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 19
KaikkiLuokat Otsikko: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Accessories

Nimi Arvo
Integral Finish chrome
Material plastic ; chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material plastic ; chrome

BIMobject®