Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 65 cm and soap dish 27776000

Yksilöity viite: 27776000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Croma 100
Tuoteryhmä: Wallbar sets
Leveys (mm): 140
Korkeus (mm): 897
Syvyys (mm): 260
Julkaisupäivä: 2016-01-12
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 65 cm and soap dish

· consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish
· spray type: Shampoo spray, Massage spray, Rain, normal spray
· spray type adjustment by turning spray disc
· shower head size: 100 mm
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9 l/min


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 1.02

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Heads
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower heads
NBS Reference Koodi: 35-06-81
NBS Reference Kuvaus: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 19
KaikkiLuokat Otsikko: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Colour chrome
Handicap Accessible False
Seat False

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.65 m set
Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.65 m set 27776000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87_76 ; Shower heads
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.65 m set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27776000
Model Reference 27776000
Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.65 m set 27776000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®