Julkaise tuotteesi
Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR
Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR

    Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27891000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27891000
    • TuoteperheShowerpipes with thermostat
    • TuoteryhmäCroma
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1439
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011613
    • ETIM-nimiShower column/panel
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures