Julkaise tuotteesi
Comfortflex Shower hose 125 cm
Comfortflex Shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 125 cm

    Comfortflex Shower hose 125 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 28167000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.25 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28167000
    • TuoteperheShower hoses
    • TuoteryhmäComfortflex
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)15
    • Leveys (mm)15
    • Syvyys (mm)1250
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)232
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011535
    • ETIM-nimiShower hose
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures