Julkaise tuotteesi
Shower holder Porter S
Shower holder Porter S
    hansgrohe

    Shower holder Porter S

    hansgrohe Shower holder Porter S
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 28331000 Chrome - 28331020 Polished Chrome - 28331130 Polished Bronze - 28331140 Brushed Bronze - 28331250 Brushed Gold Optic - 28331260 Brushed Chrome - 28331300 Polished Red Gold - 28331310 Brushed Red Gold - 28331330 Polished Black Chrome - 28331340 Brushed Black Chrome - 28331420 Platinum - 28331620 Oil Rubbed Bronze - 28331670 Matt Black - 28331700 Matt White - 28331800 Stainless Steel Optic - 28331810 Satinox - 28331820 Brushed Nickel - 28331830 Polished Nickel - 28331880 Satin Chrome - 28331930 Polished Brass - 28331950 Brushed Brass - 28331990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28331000
    • TuoteperheShower support
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)61
    • Leveys (mm)37
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)70
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010132
    • ETIM-nimiHand shower holder
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures