Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Croma 100 Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min 28537000

Yksilöity viite: 28537000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Croma 100
Tuoteryhmä: Hand showers
Leveys (mm): 100
Korkeus (mm): 186
Syvyys (mm): 199
Julkaisupäivä: 2017-03-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Croma 100 Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min

· shower head size: 100 mm
· spray type adjustment by turning spray disc
· spray type: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
· flow rate at 3 bar: 9 l/min
· with internal water conduction
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 0.25

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Heads
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower heads
NBS Reference Koodi: 35-06-81
NBS Reference Kuvaus: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 19
KaikkiLuokat Otsikko: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min
Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 28537000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min
Manufacturer hansgrohe
Model Number 28537000
Model Reference 28537000
Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 28537000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit 5
Warranty Guarantor Labour years
Warranty Guarantor Parts years

BIMobject®