Julkaise tuotteesi
Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
    hansgrohe

    Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V

    Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 31102000 Chrome Specification: • ComfortZone 150 • projection 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature limitation adjustable • temperature adjustable via mixer lever on the side • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31102000
    • TuoteperheElectronic mixers
    • TuoteryhmäMetris S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)66
    • Syvyys (mm)188
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010340
    • ETIM-nimiElectronic tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures