Julkaise tuotteesi
Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
    hansgrohe

    Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle

    Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 31360000 Chrome - 31360090 Chrome/Gold Optic Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 31 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31360000
    • TuoteperheShower mixers
    • TuoteryhmäMetropol Classic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)118
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)163
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures