Julkaise tuotteesi
Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Metris Bath spout
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31494000
    • TuoteperheBath fillers
    • TuoteryhmäMetris
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)65
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)181
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures