Julkaise tuotteesi
Bidette hand shower 1jet with shower holder and pressure shower hose 125 cm
Bidette hand shower 1jet with shower holder and pressure shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Bidette hand shower 1jet with shower holder and pressure shower hose 125 cm

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet with shower holder and pressure shower hose 125 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 32129000 Chrome - 32129020 Polished Chrome - 32129130 Polished Bronze - 32129140 Brushed Bronze - 32129250 Brushed Gold Optic - 32129260 Brushed Chrome - 32129300 Polished Red Gold - 32129310 Brushed Red Gold - 32129330 Polished Black Chrome - 32129340 Brushed Black Chrome - 32129800 Stainless Steel Optic - 32129820 Brushed Nickel - 32129830 Polished Nickel - 32129930 Polished Brass - 32129950 Brushed Brass - 32129990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bidette hand shower, shower holder, chrome-colored shower hose • shower head size: 25 mm • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • with non-return valve • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • surface shower hose chrome • we recommend using this product with an upstream shut-off valve in the line
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite32129000
    • TuoteperhePorter sets
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)35
    • Syvyys (mm)116
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)310
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures