Julkaise tuotteesi
Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    hansgrohe

    Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle

    Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle for iBox universal
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 32545000 Chrome - 32545140 Brushed Bronze - 32545340 Brushed Black Chrome - 32545670 Matt Black - 32545700 Matt White - 32545990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite32545000
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäMetropol
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)207
    • Leveys (mm)156
    • Syvyys (mm)57
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures