Julkaise tuotteesi
Talis S Single lever kitchen mixer 170 with pull-out spray
Talis S Single lever kitchen mixer 170 with pull-out spray
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170 with pull-out spray

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 32841000 Chrome - 32841800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer • ComfortZone 170 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite32841000
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäTalis S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)224
    • Leveys (mm)52
    • Syvyys (mm)274
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Pohjois-Korea