Julkaise tuotteesi
AddStoris Single hook
AddStoris Single hook
    hansgrohe

    AddStoris Single hook

    4.8 / 5 tähteä4.8(13 arvostelua)
    AddStoris Towel hook
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 41742820 Brushed Nickel - 41742000 Chrome - 41742140 Brushed Bronze - 41742340 Brushed Black Chrome - 41742670 Matt Black - 41742700 Matt White - 41742990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41742XXX
    • TuoteperheHooks
    • TuoteryhmäAddStoris
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)21
    • Leveys (mm)16
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)67
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali