Julkaise tuotteesi
AddStoris Soap dish
AddStoris Soap dish
AddStoris Soap dish
AddStoris Soap dish
    hansgrohe

    AddStoris Soap dish

    AddStoris Soap dish
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 41746820 Brushed Nickel - 41746000 Chrome - 41746140 Brushed Bronze - 41746340 Brushed Black Chrome - 41746670 Matt Black - 41746700 Matt White - 41746990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material recess: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41746XXX
    • TuoteperheSoap dishes /-basket
    • TuoteryhmäAddStoris
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)52
    • Leveys (mm)107
    • Syvyys (mm)109
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)573
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010557
    • ETIM-nimiSoap holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 11
    • OmniClass-nimikeHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings