Julkaise tuotteesi
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
    hansgrohe

    AddStoris Shower door handle

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
    AddStoris Shower door handle
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 41759820 Brushed Nickel - 41759000 Chrome - 41759140 Brushed Bronze - 41759340 Brushed Black Chrome - 41759670 Matt Black - 41759700 Matt White - 41759990 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 398 mm • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • drilling distance: 350 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used simultaneously as a bath towel holder
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41759XXX
    • TuoteperheGrab bars
    • TuoteryhmäAddStoris
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)52
    • Leveys (mm)398
    • Syvyys (mm)79
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars
    • CSI UniFormat II -koodiE1090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Equipment