Julkaise tuotteesi
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
    hansgrohe

    AddStoris Sanitary bag dispenser

    AddStoris Sanitary bag dispenser
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 41773820 Brushed Nickel - 41773000 Chrome - 41773140 Brushed Bronze - 41773340 Brushed Black Chrome - 41773670 Matt Black - 41773700 Matt White - 41773990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adhesive attachement, screw fastening • material: plastic • suitable for: customary sanitary bag boxes • easy removal of the lid for easy filling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 90 mm • diameter drill hole: 6 mm • horizontal or vertical installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41773XXX
    • Tuoteperhesupplies accessoires
    • TuoteryhmäAddStoris
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)140
    • Syvyys (mm)32
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)144.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • CSI UniFormat II -koodiD2090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems