Julkaise tuotteesi
CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500
CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    hansgrohe

    CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500

    CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 54000477 Basalt Grey Specification: • material body: medium density fiberboard (MDF), plywood • material front: medium density fiberboard (MDF) • with non-slip mat in the first drawer • 2 drawers • opening type: pull-out • with integrated handle bar • material handles: medium density fiberboard (MDF) • SoftClose, for gentle closing • material base frame: metal • height-adjustable legs • accent colour: matt black • floor standing • suitable for furniture washbasin • washbasin must be ordered separately
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite54000CHN
    • TuoteperheVanity unit
    • TuoteryhmäCubeStack
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)708
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)58
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia