Julkaise tuotteesi
Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
    hansgrohe

    Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480

    Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 54094050 High Gloss White - 54094910 Diamond Matt Grey - 54094230 Natural Oak - 54094630 Dark Walnut Specification: • consists of: console, space saving siphon • material: high-density 3-ply chipboard • surface material: laminate (HPL) • with cutout for countertop basin ground • number of basin cutouts: 1 • basin cutout: centered • strength: 16 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite54094XXX
    • TuoteperheConsole
    • TuoteryhmäXelu Q
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)6.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings