Julkaise tuotteesi
MoonWake Mirror 800/135
hansgrohe

MoonWake Mirror 800/135

MoonWake Mirror 800/135
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 54105467 Light Grey Specification: • wall-mounted • material: non-copper mirror glass • material shelf: aluminium • with lighting • with mirror heating • illuminant: LED • lighting control: touch sensor switch integrated in the mirror glass • stepless dimmable • colour temperature: 4500 K • power supply: 220 V / 50 Hz • with mounting material • with shelf
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite54105CHN
  • TuoteperheMirrors
  • TuoteryhmäMoonWake
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)495
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)135
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)18.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEC010550
  • ETIM-nimiMirror
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Aasia
Kiina