Julkaise tuotteesi
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
    hansgrohe

    54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right

    Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 54244550 Cashmere Oak - 54244700 Matt White - 54244760 Slate Matt Grey - 54244780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • handrinse basin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite54244XXX
    • TuoteperheVanity unit
    • TuoteryhmäXilesa E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)620
    • Leveys (mm)340
    • Syvyys (mm)240
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)18.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011382
    • ETIM-nimiWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework