Julkaise tuotteesi
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
    hansgrohe

    54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle

    Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for consoles for wash bowl/counterstop basin ground
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 54265550 Cashmere Oak - 54265700 Matt White - 54265760 Slate Matt Grey - 54265780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 1 drawer • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite54265XXX
    • TuoteperheVanity unit
    • TuoteryhmäXilesa E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)780
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)30.09
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011382
    • ETIM-nimiWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework