Julkaise tuotteesi
54971XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 800/30 IR sensor
54971XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 800/30 IR sensor
54971XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 800/30 IR sensor
    hansgrohe

    54971XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 800/30 IR sensor

    Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 800/30 IR sensor
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 54971700 Matt White

      - 54971670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror
      • luminous flux: 1320 lm
      • Power illuminant: 10 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct horizontal LED light
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • direct LED light: energy efficiency class C
      • minimum distance between infrared sensor and reflective surfaces: 120 mm
      • stepless dimmable
      • AntiFog: with mirror heating
      • Auto-off function: automatic shutdown for all functions
      • with memory function: dimming
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 800/700/30

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite54971XXX
    • TuoteperheMirrors
    • TuoteryhmäXarita Lite Q
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)33
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusSähkölaite
    • ETIM-koodiEC010550
    • ETIM-nimiMirror
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings