Julkaise tuotteesi
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 IR Sensor
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 IR Sensor
    hansgrohe

    Xarita S Mirror with LED lights 900/50 IR Sensor

    Xarita S Mirror with LED lights 900/50 IR Sensor
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 54990700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror • light source: LED • direct LED light • colour temperature: 4000 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite54990XXX
    • TuoteperheMirrors
    • TuoteryhmäXarita S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)10.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010550
    • ETIM-nimiMirror
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings