Julkaise tuotteesi
XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
    hansgrohe

    XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door

    XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56062800 Brushed Stainless Steel - 56062670 Matt Black - 56062700 Matt White Specification: • consists of: wall niche with tileable door, toilet brush holder, toilet paper roll holder, installation set, sealing set • tileable Push-Open door • depth of the tileable door: 12 mm • installation depth: 140 mm • where to use: new construction, renovation • easy adjustment to tile thickness • frameless design • wall type: drywall construction, solid wall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • material of the brush holder plastic, chromed • dimensions wall niche: 595 x 145 x 140 (HxWxD)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56062XXX
    • TuoteperheWall niches
    • TuoteryhmäXtraStoris Rock
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)690
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011801
    • ETIM-nimiModule sanitary accessories
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings