Julkaise tuotteesi
RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover
RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover

    RainDrain Spot Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56112800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: design grate, base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, screed protection cover • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • water seal: 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: pre-assembled horizontally, can be used vertically • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 35 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • type of odour seal: fluid • minimal installation height 95 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56112XXX
    • TuoteperheShower drains
    • TuoteryhmäRainDrain Spot
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)104
    • Leveys (mm)226
    • Syvyys (mm)226
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Pohjois-Korea