Julkaise tuotteesi
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin

    GladeLake S Half pedestal for wash basin

    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 60104450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60104XXX
    • TuoteperheHalf pedestals
    • TuoteryhmäGladeLake S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)305
    • Leveys (mm)205
    • Syvyys (mm)290
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011331
    • ETIM-nimiSiphon cover
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
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
    Pohjois-Korea