Julkaise tuotteesi
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite60105XXX
      • TuoteperheFull pedestals
      • TuoteryhmäGladeLake S
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2025-08-12
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)705
      • Leveys (mm)190
      • Syvyys (mm)160
      Liittyviä
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)8.1
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • ETIM-koodiEC011445
      • ETIM-nimiWashbasin column
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
      • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
      • OmniClass-numero23-31 13 00
      • OmniClass-nimikeSinks
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
      Pohjois-Korea