Julkaise tuotteesi
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush

    GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush 

    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 60106450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • Type 1, full flush 6 l, 5 l according to EN997
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • visible fixation
      • horizontal outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • centre-distance wall mounting: 180 mm
      • installation type: wall-mounted
      • CE conformed

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60106XXX
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäGladeLake S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2207
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets