Julkaise tuotteesi
60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    hansgrohe Tank with bottom water supply
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60110XXX
    • TuoteperheTop mounted cisterns
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)385
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010864
    • ETIM-nimiSurface-mounted flushing reservoir
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 19
    • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks