Julkaise tuotteesi
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite60141XXX
      • TuoteperheTop mounted cisterns
      • TuoteryhmäEluPura Original
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2025-10-27
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)330
      • Leveys (mm)390
      • Syvyys (mm)150
      Liittyviä
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)13.8
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • ETIM-koodiEC010864
      • ETIM-nimiSurface-mounted flushing reservoir
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
      • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
      • OmniClass-numero23-31 19 00
      • OmniClass-nimikeToilets