Julkaise tuotteesi
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease

    EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 60148450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • SoftClose: gently closing seat and cover
      • QuickRelease: quickly removable toilet seat
      • degree of gloss: glossy
      • removable for cleaning
      • for mounting from the top

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60148XXX
    • TuoteperheToilet seats
    • TuoteryhmäEluPura S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)365
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats