Julkaise tuotteesi
Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow
hansgrohe

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 60155450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60155XXX
  • TuoteperheWashbasins
  • TuoteryhmäXuniva S
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures