Julkaise tuotteesi
Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow

    Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 60162450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 550 x 450 mm • installation type: built-in • with mounting material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60162XXX
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäXuniva Q
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)175
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)11.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures