Julkaise tuotteesi
EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease

    EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 60197450 White Specification: • consists of: WC seat, cover • material: Urea • degree of gloss: glossy • with comfortable SoftClose mechanism • QuickRelease: quick removable toilet seat and cover
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60197XXX
    • TuoteperheToilet seats
    • TuoteryhmäEluPura S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-30
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)366
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets